ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

キーストックBIG

キーストックBIG 61-9938-87
通常単価(税別)
14,178円
税込単価
15,596円
通常出荷日:9日目

【特長】・外径48.6mmの単管パイプに対応。・現場事務所や建設重機等のカギの保管・受け渡しに。・可変...

詳細を確認

型番:

61-9938-87
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-9938-87の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-9938-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,178円
( 15,596円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径48.6mmの単管パイプに対応。
・現場事務所や建設重機等のカギの保管・受け渡しに。
・可変式ダイヤルは自分で設定が可能です。
・付属のプラグでコンクリート壁に取付できます。
【商品仕様】
・材質:本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール
・サイズ:約120×155×50mm、キーストック本体/約120×90×50mm
・付属品:壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、シャックル使用時用保護シート
・JANコード:4932134224112
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーストックBIGの型番61-9938-87のページです。 型番61-9938-87に関する仕様情報を記載しております。
キーストックBIGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーストックBIG
キーストックBIG 302101
キーストック 302102
キーストック
キーストックEK
キーストックWダイヤル
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワン日本緑十字社ノムラテック
通常価格14,178円8,980円6,909円4,979円 -8,587円8,374円
通常出荷日9日目1日目4日目4日目〜4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました