17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が29型番あります。

CO2・MAG溶接トーチ BT3500-45用【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,148円~27,010円
税込単価
2,363円~29,711円
通常出荷日:3日目~4日目
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ID

区分

部品番号

品名

最小発注数量
14-1
A
3570-125
Oリング
1パック

5個入り

6-1
B
3574-001
Oリング
1パック

5個入り

D2
A
K4902A00
接続アダプタ(CM-231型1984年以後350A用)
1個
P
B
K4904A00
接続アダプタ(パナソニック用)
1個
3
A
K980C25
チップ(1.0)A.45L
1パック

10個入り

3
A
K980C26
チップ(1.2)A.45L
1パック

10個入り

9-2
C
U157E04
スプリング
1パック

5個入り

14
B
U4167E00
給電アダプタ
1個
1
A
U4167G01
ノズル No.10
1パック

5個入り

5
A
U4167G02
オリフィス
1パック

10個入り

15
A
U4167G06
ライナナット
1パック

5個入り

1
A
U4167H04
ロングノズル(細径)
1個
1
B
U4167H16
ノズル No.10
1個
2
A
U4167L00
インシュレータ
1パック

5個入り

4
A
U4170G03
チップボディ
1パック

2個入り

1
B
U4170H01
アークスポットノズル No.10
1個
11
A
U4170H02
ライナ(0.9-1.2 3m)
1個
-
C
U5003L82
インナライナ(0.8-1.2)
1パック

2個入り

6
B
U5339E00
トーチボディ(R100,55°)
1個
6
C
U5339K00
トーチボディ(フレキシブル)
1個
7
C
U5341G01
キャップ
1パック

2個入り

6
A
U5344B00
トーチボディ(R76,55°)
1個
9-3
C
U6190Q00
スイッチ ASSY
1個
9
C
U6190T00
トリガ ASSY
1個
9-1
C
U6190T01
トリガ
1個
6
C
U6193B00
トーチボディ(R76,55°)
1個
11
C
U6194L00
ライナ(1.0-1.2 4.5m)
1個
11
C
U6195L00
ライナ(1.2 6m)
1個
8
C
U6257C00
ハンドル キット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,681円
( 2,949円 )
4日目
4,418円
( 4,860円 )
4日目
13,231円
( 14,554円 )
4日目
10,826円
( 11,909円 )
4日目
4,106円
( 4,517円 )
4日目
4,106円
( 4,517円 )
4日目
3,695円
( 4,065円 )
4日目
4,651円
( 5,116円 )
4日目
5,149円
( 5,664円 )
4日目
5,005円
( 5,506円 )
4日目
4,930円
( 5,423円 )
4日目
6,153円
( 6,768円 )
4日目
3,154円
( 3,469円 )
4日目
7,057円
( 7,763円 )
4日目
12,400円
( 13,640円 )
4日目
4,846円
( 5,331円 )
4日目
4,549円
( 5,004円 )
4日目
5,430円
( 5,973円 )
4日目
12,081円
( 13,289円 )
4日目
27,010円
( 29,711円 )
3日目
2,148円
( 2,363円 )
4日目
11,237円
( 12,361円 )
4日目
3,462円
( 3,808円 )
4日目
4,217円
( 4,639円 )
4日目
2,504円
( 2,754円 )
4日目
11,234円
( 12,357円 )
4日目
5,362円
( 5,898円 )
4日目
7,702円
( 8,472円 )
4日目
4,217円
( 4,639円 )
4日目

詳細情報

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CO2・MAG溶接トーチ BT3500-45用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2・MAG溶接トーチ BT3500-45用
TIG溶接トーチ AW-20(200A)用
TIG溶接トーチ AW-18(300A)用
TIGトーチ AWP-17用(150A・空冷)
エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用
エアープラズマ切断トーチ CTZW-1201(120A)用
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格2,148円-2,859円 -9,259円 -11,799円 -16,959円11,392円
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜4日目6日目
対応機種BT3500-45AW-20(200A)AW-18(300A)AWP-17CT-0702(70A)CTZW-1201(120A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト