17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ瓶 広口 329102型

ポリ瓶 広口 329102型

通常単価(税別)
297円~1,384円
税込単価
327円~1,522円
通常出荷日:4日目

【特長】・広口で中身を取り出しやすい製品・塗料の小分け等に最適・溶剤性に優れ塗料など、液体の保存に最適

  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

パッケージ寸法 幅

(mm)

パッケージ寸法 高さ

(mm)

パッケージ寸法 奥行

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
30cc
4905533151075
50
50
50
20
1個
1個
50cc
4905533150696
50
60
50
23
1個
1個
100cc
4905533150719
50
90
50
25
1個
1個
250cc
4905533150641
65
130
65
35
1個
2個
500cc
4905533150627
80
160
80
70
1個
1個
1L
4905533150580
100
185
100
95
1個
1個
2L
4905533150832
125
245
125
185
1個
1個
3L
4905533150849
140
270
140
250
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
4日目
443円
( 487円 )
4日目
471円
( 518円 )
4日目
297円
( 327円 )
4日目
695円
( 765円 )
4日目
850円
( 935円 )
4日目
1,109円
( 1,220円 )
4日目
1,384円
( 1,522円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広口で中身を取り出しやすい製品
・塗料の小分け等に最適
・溶剤性に優れ塗料など、液体の保存に最適

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ瓶 広口 329102型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
薬剤容器。
5
満足度:5.0
広口で容量に合わせていろいろなサイズもありこんな容器を探していました。とても便利に使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ瓶 広口 329102型
ポリ瓶 細口
角型瓶 B型
丸型洗浄瓶
ポリビーカー
ポリ下げ缶
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格297円-416円 -852円 -745円 -832円 -624円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト