ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヨトリヤマ 広口ビン 容量30~3000cc【1~250個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |

塗料の小分け等に。【特長】・液体の小分けに最適です。【材質】・本体:PE・フタ:PE・中栓:PE
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
852円 ( 937円 ) | 4日目 |
1,096円 ( 1,206円 ) | 4日目 |
1,508円 ( 1,659円 ) | 4日目 |
塗料の小分け等に。【特長】・液体の小分けに最適です。【材質】・本体:PE・フタ:PE・中栓:PE
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディ・クラウン
差し口ベロ
5通常価格(税別):355円

ヨトリヤマ
調色セット
4.5通常価格(税別):1,035円~

ハンディ・クラウン
ハンディ・カップセット/内容器
5通常価格(税別):656円~

タイムケミカル
超速乾床用補修材 オッシャーコート
4.5通常価格(税別):6,364円~

コーワ
空缶無地
4.5通常価格(税別):282円~

ヨトリヤマ
角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル
4通常価格(税別):4,262円~

アサヒペン
油性用丸缶
4通常価格(税別):498円~

サンデーペイント
塗膜はがし剤(屋内外用)
1通常価格(税別):2,065円~

ヨトリヤマ
フリーサイズフィルター(下カップ用)
0通常価格(税別):2,662円~