17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

缶オープナー 329012-0000

缶オープナー

  • JANコード
    4905533152737
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    65
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    125
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    6
  • 質量 (g)
    23
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

型番:

329012-0000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

329012-0000の仕様・寸法情報

JANコード
4905533152737
パッケージ寸法 幅(mm)
65
パッケージ寸法 高さ(mm)
125
パッケージ寸法 奥行(mm)
6
質量(g)
23
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
329012-0000

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420円
( 462円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズです。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

缶オープナーの型番329012-0000のページです。 型番329012-0000に関する仕様情報を記載しております。
缶オープナーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自動車・オートバイの塗装
4
満足度:4.0
塗料缶を開けるために使用。持ち手側がリング状になっているので、使わない時はフックなどに引っ掛けておけるので紛失しづらくて...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
缶オープナー
下げ缶
カラー下げ缶 赤
一斗缶内容器
塗料カップ
差し口ベロ
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格420円822円755円1,007円453円355円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード490553315273749055331504504905533151006490553315539449055331521884905533150474
パッケージ寸法 幅(mm)6520020023013051
パッケージ寸法 高さ(mm)12516516537010013
パッケージ寸法 奥行(mm)617517523013086
質量(g)23260260175205
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました