ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニール手袋 609101-0000

ビニール手袋

通常単価(税別)
183
税込単価
201
通常出荷日:4日目

【特長】・ちょっとしたペイントの時に、手を汚さない便利なビニール製の手袋です。

  • JANコード
    4905533190005
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    215
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    2
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    100
  • 質量 (g)
    15
  • 内容量
    1パック(6枚)

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。油性塗料・薬品や強溶剤には使用しないで下さい。

型番:

609101-0000
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

609101-0000の仕様・寸法情報

JANコード
4905533190005
パッケージ寸法 幅(mm)
215
パッケージ寸法 高さ(mm)
2
パッケージ寸法 奥行(mm)
100
質量(g)
15
内容量
1パック(6枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
609101-0000

内容量

最小発注数量
1パック(6枚)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183
( 201 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちょっとしたペイントの時に、手を汚さない便利なビニール製の手袋です。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。油性塗料・薬品や強溶剤には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニール手袋の型番609101-0000のページです。 型番609101-0000に関する仕様情報を記載しております。
ビニール手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール手袋
ビニールエプロン(2枚組)
一斗缶内容器
らくらくカートリッジ 3型 (5枚入)
ミニポット
カラー下げ缶 赤
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格18325063845755515
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード490553319000549055331900434905533155394490553315225649055331511294905533151006
パッケージ寸法 幅(mm)21518023019060200
パッケージ寸法 高さ(mm)23537014560165
パッケージ寸法 奥行(mm)10010023019090175
質量(g)15551751103260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト