17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディ・クラウン 文字筆

通常単価(税別)
800円~1,078円
税込単価
880円~1,186円
通常出荷日:4日目

【特長】・油性塗料、水性塗料、ニス、ラッカー系塗料、ウレタン系塗料に使用出来ます。・毛の材質は化学繊維...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    筆
  • 材質(毛)
    化学繊維
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    37
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    13
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    260
  • 内容量
    1本

ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
文字筆 小毛
4905533120606
13
1本
1個
文字筆 中毛
4905533120613
19
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800円
( 880円 )
4日目
1,078円
( 1,186円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性塗料、水性塗料、ニス、ラッカー系塗料、ウレタン系塗料に使用出来ます。
・毛の材質は化学繊維(PBT)を使用しております。
・絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な化繊筆です。

ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディ・クラウン 文字筆のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディ・クラウン 文字筆
文字筆セット
ホビー筆セット
筆セット 3本組 (水性・油性兼用)
面相筆 化学繊維 (小/極小)
多用途用刷毛3本組 化繊タイプ
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格800円-616円721円632円 -303円 -871円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ筆刷毛刷毛筆筆刷毛
材質(毛)化学繊維馬毛馬毛その他化学繊維化学繊維
商品パッケージサイズ・幅(mm)37108404037155
商品パッケージサイズ・奥行(mm)133913151340
商品パッケージサイズ・高さ(mm)260276275250260280
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト