17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

波トタン用レギュラーローラー スペア 158016-0175

波トタン用レギュラーローラー スペア

  • サイズ
    175mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    205
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    76
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    76
  • JANコード
    4905533131763
  • 重量 (g)
    45
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

型番:

158016-0175
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

158016-0175の仕様・寸法情報

サイズ
175mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
205
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
76
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
76
JANコード
4905533131763
重量(g)
45
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
158016-0175

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,945円
( 2,140円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・面倒な波トタンの塗装もこれ一本で楽々できます。・油性塗料にはご使用しないでください。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

波トタン用レギュラーローラー スペアの型番158016-0175のページです。 型番158016-0175に関する仕様情報を記載しております。
波トタン用レギュラーローラー スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
波トタン用レギュラーローラー スペア
水性接着剤用レギュラーローラー スペア 175mm
Rain棒 水性用ミニローラー スペア
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
Rain棒 多用途用ミニローラー スペア
Rain棒 砂骨材用ミニローラー スペア
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格1,945円1,303円349円288円293円792円
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
サイズ175mm175mm60mm60mm60mm60mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)2057282828582
商品パッケージサイズ・奥行(mm)767033333333
商品パッケージサイズ・高さ(mm)7621070707070
JANコード490553313176349055331311454905533135280490553313526649055331352424905533135273
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました