17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ伸縮継柄 EX-72 169402-0072

アルミ伸縮継柄 EX-72

通常単価(税別)
870円
税込単価
957円
通常出荷日:3日目

【特長】・2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です

  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    31
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    31
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    346
  • JANコード
    4905533003367
  • 重量 (g)
    173
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

型番:

169402-0072
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

169402-0072の仕様・寸法情報

商品パッケージサイズ・幅(mm)
31
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
31
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
346
JANコード
4905533003367
重量(g)
173
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
169402-0072

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870円
( 957円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ伸縮継柄 EX-72の型番169402-0072のページです。 型番169402-0072に関する仕様情報を記載しております。
アルミ伸縮継柄 EX-72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ伸縮継柄 EX-72
アルミ伸縮継柄 三段 EX-120
アルミローラー
ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 短柄
ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄 アルミ軽量
SPレギュラーハンドル 175mm
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格870円1,269円1,711円588円940円593円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
商品パッケージサイズ・幅(mm)3126225105105202
商品パッケージサイズ・奥行(mm)31550243535313
商品パッケージサイズ・高さ(mm)3462627433053040
JANコード490553300336749055330036024905533139271490553313540249055331354264905533136256
重量(g)1732599112792191
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました