17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が41型番あります。
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TungSix-Drill L/D=2 TDS-F-2

TungSix-Drill L/D=2 TDS-F-2
通常単価(税別)
42,12563,608
税込単価
46,33869,969
通常出荷日:1日目

刃先交換式ドリル史上初の両面仕様インサートの採用で、計6コーナの使用が可能。

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高い生産性と経済性を両立する6コーナ仕様刃先交換式ドリル

■両面6コーナインサート

刃先交換式ドリル史上初のコンセプトである両面仕様インサートの採用で、計6コーナの使用が可能となりました。4コーナ仕様のドリルに対し1.5倍のコーナ数になるためインサート消費数の低減、消費数を保った上での高速加工が可能です。
TungSix-Drill L/D=2 TDS-F-2 製品特長1

■中心刃・外周刃でインサートを兼用

TungSix-Drill L/D=2 TDS-F-2 製品特長2

外形図

TungSix-Drill L/D=2 TDS-F-2 外形図

L/D=2、フラットコッタ、工具径φ20-φ54mm

型番リスト

表示件数

全長(L1)

(mm)

シャンク径・MT No

最大オフセット量

(mm)

RoHS?最小発注数量
115
25
1
10
1個
116.5
25
0.9
10
1個
118
25
0.8
10
1個
32
25
0.6
10
1個
120
25
0.5
10
1個
121.5
25
0.4
10
1個
123
25
0.3
10
1個
124
25
0.2
10
1個
125
25
1.2
10
1個
126.5
25
1
10
1個
128
25
0.8
10
1個
129.5
25
0.6
10
1個
131
25
0.5
10
1個
138
32
0.3
10
1個
141
32
1.3
10
1個
143
32
1.1
10
1個
146
32
0.8
10
1個
149
32
0.5
10
1個
151
32
0.2
10
1個
164
40
1.7
10
1個
167
40
1.4
10
1個
170
40
1.2
10
1個
173
40
0.9
10
1個
174
40
0.7
10
1個
177
40
0.4
10
1個
179
40
2.2
10
1個
182
40
1.9
10
1個
186
40
1.7
10
1個
188
40
1.5
10
1個
191
40
1.3
10
1個
193
40
1
10
1個
196
40
0.7
10
1個
199
40
0.4
10
1個
201
40
2.6
10
1個
204
40
2.4
10
1個
206
40
2.2
10
1個
209
40
2
10
1個
213
40
1.7
10
1個
215
40
1.5
10
1個
218
40
1.3
10
1個
220
40
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,125
( 46,338 )
1日目
42,125
( 46,338 )
1日目
42,125
( 46,338 )
1日目
46,437
( 51,081 )
1日目
46,437
( 51,081 )
1日目
46,437
( 51,081 )
1日目
46,437
( 51,081 )
1日目
46,437
( 51,081 )
1日目
46,437
( 51,081 )
1日目
46,437
( 51,081 )
1日目
46,437
( 51,081 )
1日目
46,437
( 51,081 )
1日目
46,437
( 51,081 )
1日目
50,305
( 55,336 )
1日目
50,305
( 55,336 )
1日目
50,305
( 55,336 )
1日目
50,305
( 55,336 )
1日目
50,305
( 55,336 )
1日目
50,305
( 55,336 )
1日目
54,296
( 59,726 )
1日目
54,296
( 59,726 )
1日目
54,296
( 59,726 )
1日目
54,296
( 59,726 )
1日目
54,296
( 59,726 )
1日目
54,296
( 59,726 )
1日目
54,296
( 59,726 )
1日目
54,296
( 59,726 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
58,582
( 64,440 )
1日目
63,608
( 69,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃先交換式ドリル史上初の両面仕様インサートの採用で、計6コーナの使用が可能。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TungSix-Drill L/D=2 TDS-F-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TungSix-Drill L/D=2 TDS-F-2
TungSix-Drill L/D=4 TDS-F-4
刃先交換式ドリル TungSix-Drill L/D=3 TDS-F-3
刃先交換式ドリル TDX-F-2
刃先交換式ドリル TDX-F-3
刃先交換式ドリル TDX-F-5
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格42,125-51,789 -44,681 -38,546 -41,322 -51,639 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング