ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

トップ工業 コバルトドリル4本セット

トップ工業 コバルトドリル4本セット EOD-3050DKS
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,7866,380
税込単価
8,5657,018

【特長】・6.35mm六角シャンクドリル類のドリル部分をしっかり収納でき、怪我...

詳細情報を確認する
  • 台紙寸法 (mm)
    180×120
  • JANコード
    4975180886828
  • セット内容
    EOD-3.0/3.5/4.0/5.0/DK-4Y
  • 重量 (g)
    132

型番:

EOD-3050DKS
解除
    数量:

    EOD-3050DKSの仕様・寸法情報

    台紙寸法(mm)
    180×120
    JANコード
    4975180886828
    セット内容
    EOD-3.0/3.5/4.0/5.0/DK-4Y
    重量(g)
    132

    商品情報

    製品仕様

    型番台紙寸法(mm)JANコードセット内容重量(g)
    EOD-3050DKS180×1204975180886828EOD-3.0/3.5/4.0/5.0/DK-4Y132

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EOD-3050DKS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,7866,380
    ( 7,018 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・6.35mm六角シャンクドリル類のドリル部分をしっかり収納でき、怪我や部材を傷つけるなどの心配がなく安全・安心です。
    ・強化プラスチック製の収納ケースを採用し、ドリルの先端をしっかりカバーします。
    ・また、ゴムバンドでドリルの飛び出しを防止します。
    ・ドリルの出し入れは楽々、ショートタイプでももぐることなく出し入れは楽々。
    ・ドライバビットやOリング・ピンなど入れられる便利な小物ケース付です。
    ・カラビナなどで吊り下げ、ベルトに通したりと用途や作業シーンに応じた装着方法が可能です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トップ工業 コバルトドリル4本セットの型番EOD-3050DKSのページです。 型番EOD-3050DKSに関する仕様情報を記載しております。
    トップ工業 コバルトドリル4本セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トップ工業 コバルトドリル4本セット
    トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット
    マーベル コバルトドリルセット
    IS コバルト正宗ドリル 50本組セット
    IS コバルト正宗ドリル 41本組セット
    六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)
    メーカートップ工業トップ工業マーベルイシハシ精工イシハシ精工CUSTOM KOBO
    通常価格7,78611,47323,506 -33,95081,6662,990
    通常出荷日1日目1日目16日目〜2日目4日目在庫品1日目
    台紙寸法(mm)180×120-----
    JANコード49751808868284975180881175----
    セット内容EOD-3.0/3.5/4.0/5.0/DK-4YERD-2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0----
    重量(g)132355----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました