17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
  • EUS-17S
  • EUS-19S
通常単価(税別)
4,4514,701特別価格
税込単価
4,8965,171特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・首振り角度30°のショートタイプ、狭小スペースでの作業効率がさらにアップします。・電動ドリル...

詳細を確認
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用ください。工具の使用目的以外には使用しないでください。ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないでください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

最小発注数量
17mm
4975180222565
1個
19mm
4975180222572
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,451
( 4,896 )
1日目
4,701
( 5,171 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首振り角度30°のショートタイプ、狭小スペースでの作業効率がさらにアップします。
・電動ドリル用ユニバーサルソケットに比べ、ソケット部が短いショートタイプです。
・狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。
・壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱作業に。
・7mmサイズのソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプ、8mm~24mmのソケット部は早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプ。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
・六角シャンク部(オス部)と本体(メス部)は、部品として取り寄せ可能です。

ご注意

  • 電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用ください。工具の使用目的以外には使用しないでください。ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないでください。

商品情報

【商品仕様】
・8mm~24mmのソケット部は早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプ。
・狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。
・壁際等での各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ドリル用ユニバーサルショートソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)
トップ工業 携帯用インパクトソケットホルダー
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ)
ソケットセット 1/2
スタッドプラーセット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業バーコKOKEN 山下工業研究所
通常価格4,451-6,1682,700 -7,559 -30,3899,858
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
用途電動ドリル用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用手作業用
ソケット形状12角---6角ねじ
全長(L寸法)(mm)99.563---215
単品・セット区分単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント-単品 アダプターセット品セット品
重量(g)125200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング