ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーXゴールド777 AX-115

通常単価(税別)
1,845円
税込単価
2,030円
通常出荷日:1日目

【特長】・作業性に優れた1液湿気硬化・速硬化タイプです。・接点障害の原因となるシロキサンを含有していま...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    透明
  • JANコード
    4901761502450
  • トラスココード
    356-3928
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 粘度(mPa・s)
    76(Pa・s/23℃)
  • 硬化後の色
    微黄色透明
  • 容量(L)
    0.135
  • 用途
    金属・硬質プラスチック・ゴム・皮・木・タイル・コンクリートの接着
  • 適合材質
    金属・硬質プラスチック・ゴム・皮・木・タイル・コンクリート
  • 主成分
    アクリル変成特殊ポリマー
  • 特長1
    接点障害の原因となるシロキサンを含有していません。
  • 特長2
    日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆4VOC基準適合品です。
  • 内容量
    1本(135ml)

型番:

AX-115
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AX-115の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
透明
JANコード
4901761502450
トラスココード
356-3928
質量(g)
180.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
粘度(mPa・s)
76(Pa・s/23℃)
硬化後の色
微黄色透明
容量(L)
0.135
用途
金属・硬質プラスチック・ゴム・皮・木・タイル・コンクリートの接着
適合材質
金属・硬質プラスチック・ゴム・皮・木・タイル・コンクリート
主成分
アクリル変成特殊ポリマー
特長1
接点障害の原因となるシロキサンを含有していません。
特長2
日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆4VOC基準適合品です。
内容量
1本(135ml)
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AX-115

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本(135ml)
対応
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,845円
( 2,030円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性に優れた1液湿気硬化・速硬化タイプです。
・接点障害の原因となるシロキサンを含有していません。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合品です。
・各種被着体に対する良好な接着性があります。
・シロキサンフリーの環境対応品です。
・オープンタイムを取ることにより水分供給がない被着体でも速硬化が可能です。
【用途】
・金属・硬質プラスチック・ゴム・皮・木・タイル・コンクリートの接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーXゴールド777 AX-115の型番AX-115のページです。 型番AX-115に関する仕様情報を記載しております。
スーパーXゴールド777 AX-115のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
これまでエポキシ系を使用していた接着に使用。
5
満足度:5.0
エポキシが最強の接着剤と思ってましたがこれは良い。 手軽に使えます。 ただ薄く塗布しちょっと放置後圧を掛ける必要がありま...もっと読む
0人が参考にしています。
社内使用
4
満足度:4.0
ホームセンターでも購入できると思いますが、他の部材と一緒に購入させていただきました。透明色の1液タイプで使いやすく速乾性...もっと読む
0人が参考にしています。
シリコンゴムの接着
5
満足度:5.0
色々な接着剤を試しましたが、これが一番シリコンゴムには適していると思います。
0人が参考にしています。
接着剤として
5
満足度:5.0
透明度が高く、スーパーXの強度のまま速乾性が向上しています。 類似品でウルトラ多用途SUというのがありますが、 価格と...もっと読む
0人が参考にしています。
段ボール間、アクリル/金属間接着
4
満足度:4.0
ビニール?パッケージで使いやすい。 接着性能は必要十分。 透明なのも使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーXゴールド777 AX-115
速乾Gクリア
車止め用(灰色)333ml RE-082
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
速乾GF
接着剤"ボードロックSF"
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,845円1,226円1,673円1,823円1,129円1,593円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ-接着剤1液タイプ
色透明透明その他白-白
JANコード4901761502450490176114359249017611558544901761708821-4901761184175
トラスココード356-3928341-9461127-0800148-7394-374-9070
質量(g)180.000190.000580.000880.000-519
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました