17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

トップ工業 インパクト用ソケットセット【10~12個入り】

トップ工業 インパクト用ソケットセット
  • PT-1736XUS
  • PT-1736SLS
通常単価(税別)
27,020円~31,644円
税込単価
29,722円~34,808円
通常出荷日:2日目

【特長】・メタルケース入りで持ち運びに大変便利です、バラけず保管にも大変便利です。・Oリング・ピン付き...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(g)

サイズ

(mm)

JANコード

セット内容

最小発注数量
3700
メタルケース(高さ×幅×奥行き):55×340×160
4975180729910
超ロングソケット:PT-417SL・419SL・421SL・422SL・424SL・426SL・427SL・430SL・436SL 障害のある狭い場所に最適な超ロングタイプの10点セット
1パック

10個入り

2500
メタルケース(高さ×幅×奥行き):55×340×120
4975180729880
インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075 首振り角度30°のアダプターを組み合わせた12点セット
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,644円
( 34,808円 )
2日目
27,020円
( 29,722円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルケース入りで持ち運びに大変便利です、バラけず保管にも大変便利です。
・Oリング・ピン付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トップ工業 インパクト用ソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト