17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • コーナ半径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 外径公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報



型番リスト

表示件数

全長 (L)

(mm)

外径

(mm)

コーナ半径

(mm)

刃長

(mm)

首径

(mm)

外径公差

(mm)

最小発注数量
19
12
2
12
11.7
0~-0.02
1個
24
16
3
16
15.5
0~-0.03
1個
30
20
3
20
19.5
0~-0.03
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,546円
( 23,701円 )
2日目
42,229円
( 46,452円 )
2日目
55,873円
( 61,460円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EHXエンドミルシリーズ 交換用ヘッドオイルホイール付
・金型の荒加工で高能率

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ヘッド EHXH-ETM4-THのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH
超硬ヘッド EHX-ETM4-TH
超硬ヘッド EHX-EPP4-TH
超硬ヘッド EHX-CEPR6-TH
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 超硬シャンク
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジー
通常価格21,546円-18,757円 -16,306円 -18,757円 -76,501円32,550円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目3日目
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工--粗・中粗加工仕上げ加工
刃数(枚)444662
加工用途詳細低速・高送り、高速・高送り低速・高送り、高速・高送り--彫込み加工、曲面加工、ヘリカル加工-
材種超硬超硬超硬超硬--
コーティングATHコートATHコートATHコートATHコート--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト