17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 φDb(mm)

    ~mm
  • 寸法 φDc(mm)

    ~mm
  • 寸法 φD2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○

アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○
通常単価(税別)
32,24050,631
税込単価
35,46455,694
通常出荷日:2日目

【特長】・アルファ ラジアスミル シャンクタイプ・難削材加工における、高いコストパフォーマンス・低抵抗...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ 加工素材
アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ 加工用途

加工用途

両面16コーナー仕様、逃げ面ポジ形状のインサート
最新のプレス技術により16コーナを実現しました。

アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ 両面16コーナー仕様

両面で最大16コーナー使用可能なため、1コーナーあたりの高いコストパフォーマンスを実現しました。
特に工具寿命が短い難削材加工に効果的です。

アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ ポジ形状逃げ面

最新のプレス技術により両面仕様でありながら逃げ面がポジ形状に成形され低切削抵抗を実現しています。

【16コーナ使用可能なap値】

単位:mm
R6ap≦1.5
R8ap≦2
 
 

【注意】16コーナの使用には切り込み量apに制限があります。

 

従来品との切削抵抗の比較

アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ 従来品との切削抵抗の比較
 

強固なインサートクランプ

アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ 強固なインサートクランプ

インサートおよびホルダーの拘束面は平面であり、各拘束面は鋭角でインサートをサポートするため確実な回転防止とインサート交換時の操作性が向上しています。

 
AJコーティングシリーズの特長
  • 従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTi系皮膜を採用。
  • 耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる。

新技術
  • 高Al含有の新コーティング膜は、新組成系の採用と結晶組織の適正化により、耐摩耗性と耐チッピング性を改善。
  • 耐溶着性に優れた低摩擦効果のコーティング最表層を採用。被削材の溶着が低減し切削抵抗が低下。
アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ AJコーティング

プリハードン鋼・焼入れ鋼加工用材種 JP4120

特長
  • 耐摩耗性と靭性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。

得意分野
  • 30~50HRCのプリハードン鋼・焼入れ鋼の切削加工において優れた切削性能を発揮します。
  • 難削系のダイカスト金型用鋼や析出硬化系ステンレス鋼、仕上げ加工においても優れた耐摩耗性を発揮します。
アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ JP4120の切削性能

ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160

特長
  • 靭性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

得意分野
  • ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。
アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ JM4160の切削性能

ステンレス鋼系材料加工用材種 GX2160

特長
  • 皮膜組織を微細化柱状組織とすることで、耐摩耗性が向上しました。

得意分野
  • 耐熱性に優れたCVDコーティングの採用により、耐摩耗性を改善し、ステンレス鋼系材料の乾式加工において長寿命となります。
アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ GXコーティング

性能・試験情報

切削性能

アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ 切削性能
 

実績は語る

用途被削材使用工具切削条件加工時間結果
タービンブレードSUS材RD16B/JM4160Vc=200m/min
Vf=1,000mm/min
Wet加工
70min従来品に比べ約2倍の長寿命

 

外形図

アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ 切削条件表

※径方向切込量 ae は、0.3Dc~0.6Dcを推奨いたします。

切削条件時の注意

  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では、加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • GX2160は、通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
  • インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ 切削条件時の注意

傾斜切削について

アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○ 傾斜切削について

十分な切りくず排除を行い、異常な振動がないことを確認のうえ、使用することをお勧め致します。

 

切削条件の調整

  • 工具突出し量、加工状況に合わせて送り量と回転数の調整が必要となります。
  • 標準切削条件を100%として、右記表を参考に加工条件の調整を行ってください。
-突出し比率
<3Dc3Dc~5Dc5Dc<
面加工
肩削り加工
回転数100%70%50%
送り量100%70%50%
溝加工回転数100%70%50%
送り量70%50%35%
傾斜切削回転数100%70%50%
送り量80%55%40%

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意

(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

表示件数

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法 φDb

(mm)

寸法 φDc

(mm)

寸法 φD2

(mm)

寸法 ℓs

(mm)

最小発注数量
3
70
28
32
20
80
1個
4
50
31
40
28
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,240
( 35,464 )
2日目
50,631
( 55,694 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルファ ラジアスミル シャンクタイプ
・難削材加工における、高いコストパフォーマンス・低抵抗切削・多機能性を実現!
・インサートおよびホルダーの拘束面は平面であり、各拘束面は鋭角でインサートをサポートするため確実な回動防止とインサート交換時の操作性が向上しています。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ ラジアスミル RD16B40○○-S32R-○
アルファ90(シャンク)SE90形
TACミル EMD4403RI-S32
アルファ高送りラジアスミルTR4F モジュラータイプ
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格32,240-43,522 -73,57233,878 -26,369 -76,501
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目2日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 面取り平面 / 溝 / バーチカル / その他平面平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
全長 (L)(mm)15012012063-50
詳細タイプシャンクタイプ標準--ロングシャンクタイプ-
寸法 r(mm)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト