17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

寸法 L

(mm)

最大圧力

(MPa)

寸法 Th

(inch)

寸法 Th1

(inch)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
200
20
5/16''-24UNF
7/16''-20UNF
対応
1個
200
20
5/16''-24UNF
G1/8''-28BSPP
対応
1個
200
26
G1/8''-28BSPP
7/16''-20UNF
対応
1個
250
26
G1/8''-28BSPP
7/16''-20UNF
対応
1個
200
26
G1/8''-28BSPP
G1/8''-28BSPP
対応
1個
250
26
G1/8''-28BSPP
G1/8''-28BSPP
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,207円
( 11,228円 )
1日目
10,229円
( 11,252円 )
1日目
10,229円
( 11,252円 )
1日目
10,575円
( 11,633円 )
3日目
11,581円
( 12,739円 )
5日目
12,158円
( 13,374円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【タンガロイ】高圧用クーラントホース
型番:CHP-HOSE-5/16-7/16-200BS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧用クーラントホース CHP HOSEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧用クーラントホース CHP HOSE
高圧用シールワッシャ CHP COPPER SEAL
高圧クーラント対応アダプタ用シャンク、横型 CHFVR/L-CHP
高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用押え金 ACP3□-CHP
自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR
高圧クーラント対応ブレード用スパナ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格10,207円-180円 -24,628円 -6,156円4,824円 -800円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト