17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)

通常単価(税別)
298,289570,176特別価格
税込単価
328,118627,194特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・『強さ』が見える!・カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作・電源を入れると自動で校正し、す...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定範囲(N)
    0~500
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 許容最大荷重(N)
    500
  • サイズ
    幅250×奥行405×高さ711mm
  • 消費電力 (w)
    90
  • 環境条件
    温度:5~40℃、湿度20~80%RH
  • 推奨環境
    23±2℃、湿度:50±10%RH
  • 電源
    AC90~240V 1Φ 50/60Hz
  • 安全機構
    1.上下限位置2点のストロークリミッタ、2.オーバロードリミッタ(ロードセル定格の105%を越えると自動停止)、3.非常停止スイッチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 防水仕様ではありません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。

汎用型のMCT-1150と、高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150の2機種をご用意。

  • 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能
  • 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)

【使用例】

  • 包装容器の圧縮強度
  • 電子部品の引張強度
  • 包装容器の突き刺し強度
  • 容器シールはく離強度
  • 錠剤の強度試験
  • スイッチの押し込み強さ試験
  • 板材の曲げ強度試験
  • 包装袋のヒートシール強度試験
型番MCT-1150(汎用型)MCT-2150(高性能型)
最大荷重容量500N
クロスヘッドストローク400mm370mm
有効ストローク
(標準平行締付型ジョウ使用時)
315mm285mm
クロスヘッド速度範囲
(無負荷時)
10~300mm/min:設定値の±5%以内
クロスヘッド速度設定デジタル設定:上記範囲内にて1mm/minステップ
クロスヘッド速度と荷重容量全速度範囲にて最大荷重容量まで試験可能
クロスヘッドリターン速度選択設定(3速:10、100、300mm/min)
送りネジ台形ネジ高精度ボールネジ
荷重測定精度±0.2% F.S500N~50N:±0.2% F.S
50N~5N:指示値の±2%
5N以下:±0.1N以内
荷重表示分解能0.1N0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)
荷重校正オートゼロ機能(キャリブレーション不要)
変位表示000.0mm(最小0.1mm)00.00mm
(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示)
付属ソフトウエアMCT-LoggerMSAT-Lite
安全機構1. 上下限位置2点のストロークリミッタ
2. オーバロードリミッタ(ロードセル定格の105%を越えると自動停止)
3. 非常停止スイッチ
外形寸法幅250×奥行405×高さ711mm
質量17kg18kg
電源/消費電力AC90~240V 1φ 50/60Hz/90W
標準付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル
JAN code49810466171234981046617130
画像卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター) 仕様画像

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)

商品特長紹介動画

SRJ

板材の3点曲げ強度

突き刺し強度

錠剤の強度

ペットボトルの圧縮強度

プラスチックメッキ

ヒートシールのはく離強度

包装の薬剤押出し力試験

開封力試験(ラーメン容器)

外形図

卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター) 外形図

選定サポート情報

Option品

品名型名JAN code
平行締付型ジョウJM-JFM-500N4981046617178
圧縮受圧板 1KN/500N/50N用 φ60mmJ-C3-1KN-U4981046617185
R2曲げ試験治具JM-B-500N4981046617192
R5曲げ試験治具JM-B1-500N4981046617208
アタッチメントセット(※の6治具セット)JM-X001-500N4981046617215
フック(※)JM-X002-500N4981046617222
V溝圧子(※)JM-X003-500N4981046617239
受圧板φ15mm(※)JM-X004-500N4981046617246
円錐圧子(※)JM-X005-500N4981046617253
山形圧子(※)JM-X006-500N4981046617260
延長ロッド(※)JM-X007-500N4981046617277
受圧板φ5mmJM-X008-500N4981046617284
M6オネジアダプタJM-X009-500N4981046617291
下部アダプタJM-X0104981046617307
MCT用バイスJM-X0114981046617314
飛散防止カバーJM-X0124981046617321
テンシロン治具用MCTジョウスタンドJM-X0134981046617338
ピンチャック 100N用JM-X0144981046617352
突刺し試験治具JM-CL-100N4981046130714
突刺し治具用交換針(10本/1セット)JM-CL-100N-014981046135160

注意・禁止事項

  • 本機内に水が入らないようにしてください。
  • 本機を分解しないでください。
  • オプション機器、ロードセル、試験治具等を取り付ける場合は、電源スイッチを切ってください。
  • 本製品付属の電源ケーブルは、日本国内のAC100V、50/60Hz、1φの条件で使用することを前提に製品動作を保証しております。
  • 塵埃の少ない場所に設置してください。
  • 直射日光のあたらない場所に設置してください。
  • 精密な計測を行う場合は、温度、湿度変化の少ない環境で使用してください。理想的な設置条件は、温度23±2℃、湿度40±10%RHの安定した環境です。
  • エアコン等の送風が直接あたらない場所に設置してください。
  • 振動しやすい場所は避けて設置してください。

よくあるご質問(FAQ)

容器フタの開閉の力の計測は出来ますか?:
  • 特注の治具作成も請け負いますので、対応は可能です。
食品の固さの測定は出来ますか?:
  • 可能です。
ストロークの変更(改造)は出来ますか?:
  • 本機は出来ません。別機種での対応は可能となっておりますので、お問い合わせ下さい。
ロードセルを変えれば、1KNの計測は出来ますか?:
  • 本機は500N迄となっており、出来ません。別機種での対応は可能となっておりますので、お問い合わせ下さい。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 分解能(N)

  • 詳細タイプ

  • クロスヘッドストローク(mm)

  • 有効ストローク(mm)

  • 荷重測定精度

  • 変位表示(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

分解能(N)

詳細タイプ

クロスヘッドストローク

(mm)

有効ストローク

(mm)

荷重測定精度

変位表示

(mm)

仕様

本体質量

(g)

付属品

最小発注数量
0.1
汎用型
400
標準平行締付型ジョウ使用時:315
500Nロードセル使用時:±0.2% F.S
000.0(最小0.1mm)
クロスヘッド速度範囲 無負荷時:10~300mm/min:設定値の±5%以内、クロスヘッド速度設定 デジタル設定:上記範囲内にて1mm/minステップ、クロスヘッド速度と試験力容量 全速度範囲にて最大荷重容量まで試験可能、クロスヘッドリターン速度 選択設定(3速:10、100、300mm/min)、送りネジ:台形ネジ、試験力校正:オートゼロ機能(キャリブレーション不要)、付属ソフトウエア:MCT-Logger
17000
取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル
1個
0.01(100Nを越えた場合0.1N表示)
高性能型
370
標準平行締付型ジョウ使用時:285
500Nロードセル使用時:500N~50N:±0.2% F.S/50N~5N:指示値の±2%/5N以下:±0.1N以内
00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示)
クロスヘッド速度範囲 無負荷時:10~300mm/min:設定値の±5%以内、クロスヘッド速度設定 デジタル設定:上記範囲内にて1mm/minステップ、クロスヘッド速度と試験力容量 全速度範囲にて最大荷重容量まで試験可能、クロスヘッドリターン速度 選択設定(3速:10、100、300mm/min)、送りネジ:高精度ボールネジ、試験力校正:オートゼロ機能(キャリブレーション不要)、付属ソフトウエア:MSAT-Lite
18000
取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル
1個
0.01(100Nを越えた場合0.1N表示)、0.001(10Nを越えた場合0.01N表示)
高性能型・低試験力型
370
標準平行締付型ジョウ使用時:285
500Nロードセル使用時:500N~50N:±0.2% F.S/50N~5N:指示値の±2%/5N以下:±0.1N以内、50Nロードセル使用時:50N~5N:±0.2% F.S/5N~0.5N:指示値の±2%/0.5N~:±0.01N以内
00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示)
クロスヘッド速度範囲 無負荷時:10~300mm/min:設定値の±5%以内、クロスヘッド速度設定 デジタル設定:上記範囲内にて1mm/minステップ、クロスヘッド速度と試験力容量 全速度範囲にて最大荷重容量まで試験可能、クロスヘッドリターン速度 選択設定(3速:10、100、300mm/min)、送りネジ:高精度ボールネジ、試験力校正:オートゼロ機能(キャリブレーション不要)、付属ソフトウエア:MSAT-Lite
18000
取扱説明書、50/500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298,289
( 328,118 )
7日目
486,328442,996
( 487,296 )
7日目
570,176
( 627,194 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『強さ』が見える!
・カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作
・電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です(ロードセルのキャリブレーションは不要)
・高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能
・試験速度がデジタルにて簡単に設定可能(1mm/minステップ)です。変位表示を標準装備しています
・パソコン用取込みソフトウェア標準付属
・今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)
・ミニプリンタAD-8126と接続し、最大荷重ならびに最大変位をプリント出力可能です
・250(W)×405(D)×711(H)mmの省スペース設計で、卓上にて使用可能です
・フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機
・様々な材料試験に対応可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 防水仕様ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
引張試験用
4
満足度:4.0
自社では引張試験に使用することが多いです。この商品の良い点は手軽に多種の試験ができるところです。残念な点は、欲しかったオ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)
卓上型簡易試験機 MODEL-1349
卓上型簡易試験機 MODEL-1345
簡易45度フィルム剥離試験治具
小型計測スタンド KV-50Nシリーズ
簡易型手動計測スタンド
メーカーエー・アンド・デイアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングイマダイマダイマダ
通常価格298,289-116,358128,000107,99998,92779,910 -
通常出荷日7日目〜13日目9日目11日目8日目5日目〜
校正証明書-----
測定範囲(N)0~500-----
商品タイプデジタルデジタルデジタルデジタル-ダイヤル
許容最大荷重(N)500500(50kgf)500(50kgf)50501000
サイズ幅250×奥行405×高さ711mm-----
よく一緒に購入される商品

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング