17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ IP64

通常単価(税別)
36,12536,531
税込単価
39,73840,184
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。・測定用ソフトウェア"WinCT-DLC"を...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 総合誤差
    0.5% of R.O.
  • 温度補償範囲 (℃)
    0~70
  • 許容温度範囲 (℃)
    -10~80
  • 最大許容過負荷
    150% of R.C.
  • A/D変換速度
    100回/s
  • 保護等級
    IP64(ロードセルのみ)
  • 零バランス
    ±2% of R.O.
  • 零点の温度影響
    0.6% of R.O./10℃
  • 出力の温度影響
    0.6% of Load/10℃ Typ.
  • 電源
    DC 5V
  • ケーブルの太さ×長さ
    ロードセル-ケース間:2mm×2m
  • 付属品
    取付ホルダ、USBケーブル
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

【特徴】

  • USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定
  • A&Dホームページより測定用ソフトウェア“WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ 外形図

( )付きの値は参考値

型番ABCDEFGHIJ
LCCU21N100φ101843.61.6SR31682820
LCCU21N200
LCCU21N500φ1624763SR622143224
LCCU21KN001

選定サポート情報

型番LCCU21N100LCCU21N200LCCU21N500LCCU21KN001
定格容量(質量)100N (10.20kg)200N(20.39kg)500N (50.99kg)1kN (102.0kg)
定格出力100.00 ±0.50(0.5%)200.00 ±1.00(0.5%)500.00 ±2.50(0.5%)1000.00 ±5.0(0.5%)
固有振動数45kHz55kHz30kHz35kHz
総合誤差 0.5% of R.O.
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
電源消費電流50mA以下(参考値)
ゼロバランス±2% of R.O.
ゼロ点の温度影響0.6% of R.O./10℃
出力の温度影響0.6% of Load/10℃ Typ.
温度補償範囲0℃~70℃
許容温度範囲-10℃~80℃
最大許容過負荷150% of R.C.
A/D変換速度100回/s
デジタルフィルタNone、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値1.0Hz)
ケーブル太さ/長さロードセル-ケース間:φ2mm/長さ2m USBケーブル(付属品):φ4mm/長さ1.5m
防塵・防水性 ロードセル IP64
本体質量約50g約55g
通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed
USBコネクタmicro-B TYPE
型名LCCU21N100LCCU21N200LCCU21N500LCCU21KN001
画像ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ 関連画像1ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ 関連画像2ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ 関連画像3ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ 関連画像4
JAN code4981046137294498104613730049810461373174981046137324

注意・禁止事項

(1)ロードセルを固定する部分(固定面)の強度は十分強固なものにしてください。固定面が簡単に傾いたり、曲がったりすると精度に悪影響を及ぼします。
(2)ロードセル上部に衝撃を与えないよう注意してください。
(3)ロードセルを直射日光や輻射熱が当たる場所に設置する場合は、ロードセルに温度勾配が生じないよう断熱材等により対策を施してください。
(4)アンプケースに水がかからないようにしてください。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:

・部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(N)

  • 定格出力

  • 固有振動数(kHz)

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲(N)

定格出力

固有振動数

(kHz)

JANコード

定格容量

本体質量

(g)

最小発注数量
1000
1000.00
35
4981046137324
1kN(102.0kg)
55
1個
100
100.00
45
4981046137294
100N(10.20kg)
50
1個
200
200.00
55
4981046137300
200N(20.39kg)
50
1個
500
500.00
30
4981046137317
500N(50.99kg)
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,531
( 40,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,125
( 39,738 )
2日目
36,531
( 40,184 )
2日目
36,125
( 39,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。
・測定用ソフトウェア"WinCT-DLC"を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することができます。
・小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル。
・荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
・セル取付金具付属、USB
・定格容量:100N(10.20kg)~1kN(102.0kg)
【用途】
・ベッドなどの荷重分布測定
・プレス機の圧力測定
・自転車チェーンの圧力測定
・ばね圧縮力測定
・高周波溶着機の押圧測定
・ロボット関節への力測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ IP64のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロードセルの厚みについて中央部分(荷重を受ける部分)とその周囲の具体的な数値を教えてください。
A
ロードセルについては、外形図の下の寸法表のCが荷重を受ける部分の厚み、Dがその周囲の厚みとなります。例えば、LCCU21N100では荷重を受ける部分の厚みは4mm、その周囲は3.6mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ IP64
ビーム型ロードセル LCM19
オールステンレスビーム型ロードセル LCM13
ビーム型ロードセル LCM19-M 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型
デジタルフォースゲージ ZTSシリーズ
デジタルフォースゲージ RZEシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイイマダアイコーエンジニアリング
通常価格36,125-16,95627,65972,22290,928 -75,600
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目1日目〜3日目
校正証明書---
商品タイプデジタル---デジタルデジタル
総合誤差0.5% of R.O.0.03% of R.O.0.03% of R.O.0.03% of R.O.--
温度補償範囲(℃)0~70-10~40-10~40-10~40--
許容温度範囲(℃)-10~80-----
よく一緒に購入される商品

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング