ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【セット内容】・L-KIT571。・L-835:USBカメラ/L-816:ズームレンズ。・L-509:...
詳細を確認【共通】
| 撮像素子 | 1/2.5" CMOSイメージセンサ |
|---|---|
| 出力コネクター | USB2.0 |
| 保存画素数 | 静止画 2,592×1,944(500万画素) 動画 1,280×960(120万画素) |
| フレームレート | 最大30fps 但し500万画素使用時のみ10fps |
| 動作環境 | Windows 10 / 8 / 7 XP※1 (32bit及び64bit) |
| ベース寸法 | 145(W)×185(D)mm |
※1 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。
| ベース | ![]() L-KIT571 | |||
|---|---|---|---|---|
| 照明 | なし | ![]() L-711※1 | ![]() L-703 | ![]() L-717 |
| 型番 | L-KIT571![]() | L-KIT572 | L-KIT573 | L-KIT574 |
| 倍率 X ※24インチワイドモニター使用時、 解像度1,920×1,080設定時の倍率 | 17~500 | |||
| 視野 mm | 9.9×7.4 ~ 1.4×1.0 | |||
| 作動距離 mm | 105 | 90 | 105 | |
※1 L-711は別売部品 L-711-1 拡散フィルター付
【セット内容】
・L-KIT571。
・L-835:USBカメラ/L-816:ズームレンズ。
・L-509:ホルダー/L-521:標準ベース。
・L-KIT572。
・L-KIT571 SET+L-711LEDライト/L-711-1拡散フィルター。
・L-KIT573。
・L-KIT571SET+L-703LEDライト。
・L-KIT574。
・L-KIT571SET+L-717LEDライト。



新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
拡散フィルター L-711-1
5通常価格(税別):2,293円

ホーザン
USBカメラ L-837
0通常価格(税別):23,524円

ホーザン
L-50システムダイヤグラム用 部品各種
5通常価格(税別):647円~

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):16,410円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~