ツール用品技術窓口
【セット内容】・L-KIT624 L-835:USBカメラ/L-846:レンズ/L-461:標準鏡筒...
詳細を確認【共通】
| 撮像素子 | 1/2.5" CMOSイメージセンサ |
|---|---|
| 出力コネクター | USB2.0 |
| 保存画素数 | 静止画 2,592×1,944(500万画素) 動画 1,280×960(120万画素) |
| フレームレート | 最大30fps 但し500万画素使用時のみ10fps |
| 動作環境 | Windows 10 / 8 / 7 XP※1 (32bit及び64bit) |
| ベース寸法 | 350(W)×450(D)mm |
※1 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。
| ベース | ![]() L-KIT624 | |||
|---|---|---|---|---|
| 照明 | なし | ![]() L-711※1 | ![]() L-703※2 | |
| 型番 | L-KIT624 | L-KIT625 | L-KIT626 | |
| カメラを 使用した場合 | 倍率X ※24インチワイドモニター使用時、 解像度1,920×1,080設定時の倍率 | 4.5 ~ 120 | ||
| 視野 mm | 28.5 ~ 4.4 | |||
| 作業距離 mm | 84 | 69 | 84 | |
| 実体顕微鏡として 使用した場合 | 倍率 X | 14 ~ 90 | ||
| 視野 mm | 14.3 ~ 2.2 | |||
| 作動距離 mm | 84 | 69 | 84 | |
※スペックは計算値です。
※1 L-711は別売部品 L-711-1 拡散フィルター付
※2 別売部品 L-703-1 クランプセット付
【セット内容】
・L-KIT624
L-835:USBカメラ/L-846:レンズ/L-461:標準鏡筒/
L-546-20:接眼レンズ/L-424:ロングストレートアーム/
L-525:ロングベース
・L-KIT625
L-KIT624 SET + L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
・L-KIT626
L-KIT624 SET + L-703 LEDライト



新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
実体顕微鏡(ズーム型) L-46
3.5通常価格(税別):1,018円~

スリーアールシステム
WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)
0通常価格(税別):58,378円

SIGHTRON
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)
0通常価格(税別):10,107円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~