17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡 L-KIT619/620/621/622/623

  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 倍率 (X)
    カメラを使用した場合:4.5 ~ 120(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:7~45
  • 視野 (mm)
    カメラを使用した場合:28.5~4.4,実体顕微鏡として使用した場合:28.5~4.2×4.4
  • 撮像素子
    1/2.5" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート (fps)
    最大30,但し500万画素使用時のみ10
  • 保存画素数(最大)
    静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素)
  • 補足説明
    L-846は、別売部品L-846-3顕微鏡アダプター付
  • 寸法
    ベース:200(W)×255(D)mm
  • 出力コネクター
    USB2.0
  • 動作環境
    Windows 10 / 8 / 7 / XP(※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません)(32bit及び64bit)

ご注意

  • ※スペックは計算値です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番実体顕微鏡として使用した場合カメラを使用した場合
※24型ワイドモニター(解像度1,920×1,080)使用時
ベース寸法
(W)×(D)
mm
倍率
×
視野
mm
作動距離
mm
倍率
×
視野
mm
作動距離
mm
L-KIT6197~4528.5~φ4.4844.5~12028.5~φ4.484200×255
L-KIT6206969
L-KIT6218484
L-KIT6228484
L-KIT6233939
型番カメラ照明レンズベース
L-KIT619L-835-L-846※2、L-461、L-546-10L-462
L-KIT620L-711※1
L-KIT621L-703
L-KIT622L-717
L-KIT623L-715

※1:別売部品 L-846-1 顕微鏡アダプター付
※2:別売部品 L-846-3 顕微鏡アダプター付

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 区分

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

区分

JANコード

照明

作動距離

(mm)

最小発注数量
L-KIT619 実体顕微鏡
4962772126196
なし
84
1個
L-KIT620 実体顕微鏡(L-711付)
4962772126202
L-711
69
1個
L-KIT621 実体顕微鏡(L-703付)
4962772126219
L-703
84
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,613円
( 140,374円 )
5日目
148,345円
( 163,180円 )
5日目
148,345円
( 163,180円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・L-KIT619。
・L-835:USBカメラ/L-846:レンズ/L-461:標準鏡筒。
・L-546-10:接眼レンズ/L-462:標準ベース。
・L-KIT620。
・L-KIT619 SET+L-711LEDライト/L-711-1拡散フィルター。
・L-KIT621。
・L-KIT619SET+L-703LEDライト。
・L-KIT622。
・L-KIT619SET+L-717LEDライト。
・L-KIT623。
・L-KIT619SET+L-715LEDライト。

ご注意

  • ※スペックは計算値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 L-KIT619/620/621/622/623のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡 L-KIT619/620/621/622/623
実体顕微鏡 L-KIT760/L-KIT761/L-KIT762
実体顕微鏡 L-KIT779/L-KIT780/L-KIT781
実体顕微鏡(PC用) L-KIT784・L-KIT785・L-KIT786・L-KIT788
実体顕微鏡(PC用) L-KIT789・L-KIT790・L-KIT791・L-KIT792
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格127,613円-102,612円 -109,755円 -140,488円 -176,204円 -161,917円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
倍率(X)カメラを使用した場合:4.5 ~ 120(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:7~45-カメラ:26倍、52倍(24インチワイドモニター 解像度1920×1080使用時)、顕微鏡:10倍、20倍4.5~120(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/7~45(顕微鏡))4.5~120(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/14~90(顕微鏡))6.5~52(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/20/40(顕微鏡))
視野(mm)カメラを使用した場合:28.5~4.4,実体顕微鏡として使用した場合:28.5~4.2×4.4-直径10mm、20mm28.5~4.4Φ(カメラ)/28.5~4.4Φ(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)/14.3~2.2Φ(顕微鏡)18~9Φ(カメラ)/9/45Φ(顕微鏡)
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ--1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)最大30,但し500万画素使用時のみ10--最大30最大30最大30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト