17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡 L-KIT616/617/618

  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 倍率 (X)
    実体顕微鏡として使用した場合:7~90
  • 視野 (mm)
    実体顕微鏡として使用した場合:28.5~2.2
  • 寸法
    ベース:350(W)×450(D)mm

ご注意

  • ※スペックは計算値です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 区分

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

区分

JANコード

照明

作動距離

(mm)

最小発注数量
L-KIT616 実体顕微鏡
4962772126165
なし
実体顕微鏡として使用した場合:160/84
1個
L-KIT617 実体顕微鏡(L-711付)
4962772126172
L-711
実体顕微鏡として使用した場合:150/69
1個
L-KIT618 実体顕微鏡(L-703付)
4962772126189
L-703(別売部品L-703-1クランプセット付)
実体顕微鏡として使用した場合:160/84
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,041円
( 136,445円 )
5日目
146,203円
( 160,823円 )
5日目
144,774円
( 159,251円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・L-KIT616
  L-461:標準鏡筒/L-546-20:接眼レンズ/L-57-0.5:コンバーションレンズ/
  L-424:ロングストレートアーム/L-525:ロングベース
・L-KIT617
  L-KIT616 SET + L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
・L-KIT618
  L-KIT616 SET + L-703 LEDライト

ご注意

  • ※スペックは計算値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 L-KIT616/617/618のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡 L-KIT616/617/618
実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545
実体顕微鏡 L-KIT624/625/626
実体顕微鏡 L-KIT608/609/610
実体顕微鏡 L-KIT611/L-KIT612/L-KIT613
実体顕微鏡 L-KIT619/620/621/622/623
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格124,041円-88,326円 -162,632円 -147,631円 -95,469円 -127,613円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
倍率(X)実体顕微鏡として使用した場合:7~90-カメラを使用した場合:4.5 ~ 120(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:14~90カメラを使用した場合:6.5 ~ 52(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:20/40-カメラを使用した場合:4.5 ~ 120(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:7~45
視野(mm)実体顕微鏡として使用した場合:28.5~2.2カメラ:4.2×3.2~17×13mm、顕微鏡:直径10~40mmカメラを使用した場合:28.5~4.4,実体顕微鏡として使用した場合:14.3~2.2カメラを使用した場合:φ18×φ9,実体顕微鏡として使用した場合:9/4510mm、20mmカメラを使用した場合:28.5~4.4,実体顕微鏡として使用した場合:28.5~4.2×4.4
寸法ベース:350(W)×450(D)mmベース:W200×D255mmベース:350(W)×450(D)mmベース:350(W)×450(D)mmベース:W200×D255mmベース:200(W)×255(D)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト