ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

LEDライト L-703

通常単価(税別)
24,348
税込単価
26,783
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・目視から顕微鏡まで様々な観察に使用できる自立型フレキシブルアームのスポット照明。・400mm...

詳細を確認
  • L-703-1:クランプセット。

型番:

L-703
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-703の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
適用品
-
取付タイプ
スタンド式フレキシブルアーム
詳細タイプ
-
外形寸法(mm)
ベースプレート取り付け時:90(W)×37(H)×100(D),ベースプレート取り外し時:90(W)×35(H)×58(D)
アーム長(mm)
400
セット内容
高輝度白色LED 1個×2、ACアダプター、拡散フィルター×2
JANコード
4962772077030
質量(g)
425
詳細説明
-
消費電力(W)
6
色温度(K)
6500
LED寿命(時間)
約10000 ※使用環境により異なります。
定格電圧
DC12V(ACアダプター付)
取付可能支柱径(mm)
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-703

適用品

取付タイプ

詳細タイプ

外形寸法

(mm)

アーム長

(mm)

セット内容

JANコード

質量

(g)

詳細説明

消費電力

(W)

色温度

(K)

LED寿命

(時間)

定格電圧

取付可能支柱径

(mm)

最小発注数量
-
スタンド式フレキシブルアーム
-
ベースプレート取り付け時:90(W)×37(H)×100(D),ベースプレート取り外し時:90(W)×35(H)×58(D)
400
高輝度白色LED 1個×2、ACアダプター、拡散フィルター×2
4962772077030
425
-
6
6500
約10000 ※使用環境により異なります。
DC12V(ACアダプター付)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,348
( 26,783 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・目視から顕微鏡まで様々な観察に使用できる自立型フレキシブルアームのスポット照明。
・400mmの自由に動くフレキシブルアームで、様々な角度からの照射が可能。
・明るさは左右それぞれで調節可能のため、細かなライティング調整ができます。
・本体が自立型のため、丸棒の支柱を持たない顕微鏡にも使用可能。
・L-424/L-523等丸棒の支柱に取付ける場合は、ベースプレートを取り外し、別売のクランプセット(L-703-1)を取り付けて使用してください。
・照度調整機能付(1~100%)。
・ACアダプター、拡散フィルター×2付。

ご注意

  • L-703-1:クランプセット。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト L-703の型番L-703のページです。 型番L-703に関する仕様情報を記載しております。
LEDライト L-703のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト L-703
マイクロスコープ(PC用)L-KIT703
ルーペ(LEDライト付)
LEDライト L-718
LEDライト付ポケットルーペ
ハンドルーペ(LEDライト付)
メーカーホーザンホーザンエスコホーザン池田レンズ工業エスコ
通常価格24,34880,91810,781 -23,5127,53110,100 -
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目2日目1日目1日目〜
商品タイプアクセサリーマイクロスコープ手持ちルーペアクセサリーポケットルーペ手持ちルーペ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング