17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワーデジトルク・電動パワーデジトルク用反力受

通常単価(税別)
25,859円~43,447円
税込単価
28,445円~47,792円
通常出荷日:14日目

【特長】・反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト...

詳細を確認
  • 種類
    反力受
  • 寸法:T (mm)
    16
  • 付属品
    六角穴付止ねじ(尖り先):M8×12(2個)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 寸法(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

寸法

(mm)

JANコード

重量

(g)

寸法:H

(mm)

寸法:R

(mm)

適応製品番号

最小発注数量
ストレート形
L:188
4953488288483
800
-
38
PD150A
1個
L形
L:183
4953488288490
1100
85
38
PD150A
1個
ストレート形
L:250
4953488288742
1600
-
45
PD300A、PDX301A、PDX302A
1個
L形
L:230
4953488288759
2000
85
45
PD300A、PDX301A、PDX302A
1個
ストレート形
L:300
4953488288506
1800
-
54
PD500A、PDX501A、PDX502A
1個
L形
L:254
4953488288513
2300
100
54
PD500A、PDX501A、PDX502A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,859円
( 28,445円 )
14日目
28,787円
( 31,666円 )
14日目
25,859円
( 28,445円 )
14日目
28,787円
( 31,666円 )
14日目
37,563円
( 41,319円 )
14日目
43,447円
( 47,792円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
・作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーデジトルク・電動パワーデジトルク用反力受のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト