17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • ホイールタイプ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

JDC-105 ダイヤモンドカッター

JDC-105 ダイヤモンドカッター
通常単価(税別)
1,890円~5,342円
税込単価
2,079円~5,876円
通常出荷日:9日目

【特長】・切れ味・耐久性抜群・コンクリート・ブロック・ALC等の切断に

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃厚

(mm)

ホイールタイプ

JANコード

最小発注数量
2.2
ウェーブタイプ
4992456302516
1個
2.3
ウェーブタイプ
4992456203219
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890円
( 2,079円 )
9日目
5,342円
( 5,876円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味・耐久性抜群
・コンクリート・ブロック・ALC等の切断に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JDC-105 ダイヤモンドカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JDC-105 ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター セグメント 105mm
ダイヤモンドカッター ウェーブ 105mm
ダイヤモンドカッター GTNDC-105
ダイヤモンドカッター リム 105mm
ダイヤモンドカッター EDW-105S
メーカーマーベルEARTH MANEARTH MANウィザ(旧:グレートツール)EARTH MANE-Value
通常価格1,890円-729円1,150円945円 -754円810円
通常出荷日9日目3日目5日目在庫品1日目〜2日目3日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
外径(mm)105105105105105105
内径(mm)202020202020
刃幅(mm)7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト