17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 先端規格

  • 先端サイズ・プラス(+)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MBZ 絶縁ボールドライバー

MBZ 絶縁ボールドライバー
通常単価(税別)
1,099円~1,226円
税込単価
1,209円~1,349円
通常出荷日:6日目

電気・通信設備工事等の作業に【特長】・短絡防止(ショート防止)・2重絶縁被覆:安全性・耐久性が向上。・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

< 外形図 >

型番リスト

表示件数

先端規格

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

軸長

(mm)

全長

(mm)

寸法B

(mm)

JANコード

最小発注数量
プラス(+)
No.2
-
100
198
-
4992456204759
1個
プラス(+)
No.2
-
150
248
-
4992456204773
1個
-
-
5
100
198
0.9
4992456204742
1個
-
-
5
150
248
0.9
4992456204766
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099円
( 1,209円 )
6日目
1,226円
( 1,349円 )
6日目
1,099円
( 1,209円 )
6日目
1,226円
( 1,349円 )
6日目

詳細情報

基本情報

電気・通信設備工事等の作業に
【特長】
・短絡防止(ショート防止)
・2重絶縁被覆:安全性・耐久性が向上。
・外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
・軸径が細い:軸径Φ6.6mmの細さ。
・1000Vの絶縁ドライバー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MBZ 絶縁ボールドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MBZ 絶縁ボールドライバー
絶縁ドライバー
絶縁ドライバー(TZDシリーズ)
絶縁ドライバー(プラスドライバー)
絶縁ドライバー(マイナスドライバー)
絶縁ドライバーセット TZD-10S
メーカーマーベルマーベルトラスコ中山バーコバーコトラスコ中山
通常価格1,099円-1,313円1,035円 -3,472円2,231円 -11,520円
通常出荷日6日目9日目1日目〜1日目6日目4日目
単品・セット区分単品-単品単品単品セット品
軸径(φmm)6.6φ6.6----
寸法e(mm)5.0-----
寸法G(mm)42-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト