ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

JVA-123B VA線ストリッパー(替刃)

JVA-123B VA線ストリッパー(替刃) JVA-123B
通常単価(税別)
2,613
税込単価
2,874
通常出荷日:6日目

型番:

JVA-123B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JVA-123Bの仕様・寸法情報

JANコード
4992456203271
仕様
JVA-123用替刃

型番リスト

表示件数
型番
JVA-123B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,613
( 2,874 )
6日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JVA-123B VA線ストリッパー(替刃)の型番JVA-123Bのページです。 型番JVA-123Bに関する仕様情報を記載しております。
JVA-123B VA線ストリッパー(替刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JVA-123B VA線ストリッパー(替刃)
JVA-123 VA線ストリッパー
MC ケーブルストリッパー
VA線ストリッパー_替刃
6003VA VA線ストリッパ
ワイヤカッター替刃
メーカーマーベルマーベルマーベルMCCコーポレーションVICTOR(花園工具)MCCコーポレーション
通常価格2,6139,8524,3422,129 -8,2549,939
通常出荷日6日目8日目6日目6日目1日目1日目
JANコード499245620327149924562032644992456207248---
仕様JVA-123用替刃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト