17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

E-3501 同軸ケーブルストリッパー替刃

通常単価(税別)
1,4811,937
税込単価
1,6292,131
通常出荷日:6日目
  • 皮むき幅6mm、8mm、12mm用替刃です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
E-3501・6mm用替刃
1個
E-3501・8mm用替刃
1個
E-3501・12mm用替刃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481
( 1,629 )
6日目
1,558
( 1,714 )
6日目
1,937
( 2,131 )
6日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 皮むき幅6mm、8mm、12mm用替刃です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E-3501 同軸ケーブルストリッパー替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-3501 同軸ケーブルストリッパー替刃
E-3501 同軸ケーブルストリッパー
ケーブルカッター_替刃
ARM ケーブルカッタ-替刃KC-800用
ARM ケーブルカッタ-替刃KC-450用
フルークネットワークス ケーブル・ストリッパー
メーカーマーベルマーベルMCCコーポレーションアーム産業アーム産業フルーク・ネットワークス
通常価格1,481-3,8315,510 -11,1645,8186,587
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目36日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト