ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

E-3501 同軸ケーブルストリッパー

E-3501 同軸ケーブルストリッパー E-3501
通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:6日目

【特長】・衛星放送用ケーブルに最適です

型番:

E-3501
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E-3501の仕様・寸法情報

全長(mm)
108
JANコード
4992456101010
質量(g)
50
-
-

商品情報

< 特 長 >

型番リスト

表示件数
型番
E-3501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛星放送用ケーブルに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E-3501 同軸ケーブルストリッパーの型番E-3501のページです。 型番E-3501に関する仕様情報を記載しております。
E-3501 同軸ケーブルストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-3501 同軸ケーブルストリッパー
ラチェットケーブルカッター(銅線専用)
フルークネットワークス ケーブル・ストリッパー
(メリー印)大径ケーブルストリッパー
ケーブルカッター
ケーブルカッター
メーカーマーベルマーベルフルーク・ネットワークス室本鉄工WIHAロブテックス
通常価格3,831円17,545円6,587円5,907円4,344円 -10,448円
通常出荷日6日目1日目36日目1日目4日目4日目
全長(mm)108-----
JANコード49924561010104992456200911----
質量(g)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました