ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

MDB 衝撃吸収ビット【2個入り】

MDB 衝撃吸収ビット MDB-85SK
通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円
通常出荷日:2日目

18Vインパクトドライバー対応【特長】・トーション効果で衝撃吸収・カムアウトを抑制・マグネット付です。

  • カムアウト:ネジ穴からビットが浮き上がる現象です。ネジ山を潰してしまう原因の一つです。

型番:

MDB-85SK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

MDB-85SKの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
全長(mm)
85
単品/セット/パック
パック
JANコード
4992456203646
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MDB-85SK
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
986円
( 1,085円 )
2日目

詳細情報

基本情報

18Vインパクトドライバー対応
【特長】
・トーション効果で衝撃吸収
・カムアウトを抑制
・マグネット付です。

ご注意

  • カムアウト:ネジ穴からビットが浮き上がる現象です。ネジ山を潰してしまう原因の一つです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MDB 衝撃吸収ビットの型番MDB-85SKのページです。 型番MDB-85SKに関する仕様情報を記載しております。
MDB 衝撃吸収ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDB 衝撃吸収ビット
ビット
ソケット&ビットセット
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
産業用ビット (ダイハード鋼)(両頭ビット) B43 +2×75mm
カラービット&エクステンションホルダーセット
メーカーマーベル長堀工業EARTH MANベッセルベッセルANEX
通常価格986円598円1,232円654円 -513円2,426円
通常出荷日2日目2日目5日目1日目〜4日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+) / 特殊プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1 / No.2-No.2No.1 / No.2 / No.3
全長(mm)857565-7565
単品/セット/パックパック単品セット-単品セット
JANコード4992456203646-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート