17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

MDB-23(ニイサン)ビット【2個入り】

MDB-23(ニイサン)ビット
通常単価(税別)
9861,068
税込単価
1,0851,175
通常出荷日:2日目

【特長】・よく使う2サイズを1本で対応できます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
110
4992456203837
1パック

2個入り

65
4992456203820
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,068
( 1,175 )
2日目
986
( 1,085 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・よく使う2サイズを1本で対応できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MDB-23(ニイサン)ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDB-23(ニイサン)ビット
MDB 先端スリムビット
ビット
ドライバーソケット&ビット B-10 マイナスビット
ボックスビット
ドライバーソケット&ビット B-10 アレンビット
メーカーマーベルマーベル長堀工業長堀工業ANEX長堀工業
通常価格986-775 -528613 -525 -586 -
通常出荷日2日目6日目〜2日目9日目1日目〜2日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)マイナス(-)特殊六角
マグネットありありなしなしなしなし
単品/セット/パックパックパック単品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト