17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MEK 電工ナイフ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MEK 電工ナイフ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MEK-60

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・作業に応じて選べる皮むきの必需品。

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電工用ナイフ
本体・替刃
本体
全長(mm)
195
刃長(mm)
60
JANコード
4992456210507
質量(g)
115

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト