ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MDX 電工ナイフ

MDX 電工ナイフ MDX-03
通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:6日目

【特長】・作業に応じて選べる皮むきの必需品。

型番:

MDX-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MDX-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
電工用ナイフ
本体・替刃
本体
全長(mm)
215
刃長(mm)
80
JANコード
4992456210569
質量(g)
140

型番リスト

表示件数
型番
MDX-03

全長

(mm)

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
215
4992456210569
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に応じて選べる皮むきの必需品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MDX 電工ナイフの型番MDX-03のページです。 型番MDX-03に関する仕様情報を記載しております。
MDX 電工ナイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDX 電工ナイフ
MEK 電工ナイフ
アートナイフ替刃
デザイナーズナイフ
デザインナイフ(緑)
デザインナイフ パステル
メーカーマーベルマーベルオルファオルファムラテックKDSNTカッター
通常価格3,831円1,912円 -341円679円 -687円609円
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目1日目4日目4日目
商品タイプ電工用ナイフ電工用ナイフカッターナイフその他カッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体替刃本体本体本体
刃長(mm)80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました