17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

T-15 電工ダクト レンチハンマー

T-15 電工ダクト レンチハンマー
通常単価(税別)
4,405円
税込単価
4,846円
通常出荷日:6日目

奥行45mmのダクトに対応【特長】・270mmの深さまで締付け可能。・握りやすいソフトグリップ。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

T-1511特長

型番リスト

表示件数

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
4992456120165
430
1個
4992456120189
360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,405円
( 4,846円 )
6日目
4,405円
( 4,846円 )
6日目

詳細情報

基本情報

奥行45mmのダクトに対応
【特長】
・270mmの深さまで締付け可能。
・握りやすいソフトグリップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-15 電工ダクト レンチハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-15 電工ダクト レンチハンマー
電工レンチハンマー
電工レンチハンマー ショート
グリーン電工レンチハンマー
パイプ柄電工レンチハンマーN
銅ハンマー
メーカーマーベルSK-11SK-11オーエッチ工業SK-11KTC(京都機械工具)
通常価格4,405円3,562円3,562円4,027円2,376円6,685円
通常出荷日6日目3日目3日目4日目3日目1日目
商品タイプ電工ハンマー片手ハンマー片手ハンマー電工ハンマー電工ハンマー銅ハンマー
全長(mm)278290222255255330
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト