17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び寸法

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

JVA 電工VAニッパー

JVA 電工VAニッパー
通常単価(税別)
4,4694,788
税込単価
4,9165,267
通常出荷日:6日目

偏心機構採用により、少ない力で楽々スパッと切断【特長】・滑りにくいギザグリップ。・刃部鏡面仕上げで抜群...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
175
4992456209020
190
1個
200
4992456209037
208
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,469
( 4,916 )
6日目
4,788
( 5,267 )
6日目

詳細情報

基本情報

偏心機構採用により、少ない力で楽々スパッと切断
【特長】
・滑りにくいギザグリップ。
・刃部鏡面仕上げで抜群の切断力。
・セーフティコード対応。

ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JVA 電工VAニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JVA 電工VAニッパー
175mm強力型電工ニッパー(スタンダード刃・バネ付) EA536GA-170
175mm強力型電工ニッパー(フラット刃・バネ付) EA536GA-175
(メリー印)VA線・銅線・鉄線・軟鉄線用ニッパ 鋭刃
電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
メーカーマーベルエスコエスコ室本鉄工フジ矢フジ矢
通常価格4,469-4,7004,6343,9142,9133,084
通常出荷日6日目1日目2日目1日目1日目1日目
鉄線切断能力(mm)2.62.5(軟鉄線)2.5(軟鉄線)223.6
銅線切断能力(mm)3.53.5(軟銅線)3.5(軟銅線)334
VA線(VVF)切断能力(mm)2.0×32.6×3心2.6×3芯線2.6×3--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト