17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MA-660-150 斜めニッパー MA-660-150

MA-660-150 斜めニッパー

通常単価(税別)
4,525円
税込単価
4,978円
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い切れ味・切口なめらかです。

  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.2
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • JANコード
    4992456206647
  • 重量 (g)
    125

型番:

MA-660-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-660-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.2
銅線切断能力(mm)
2.6
JANコード
4992456206647
重量(g)
125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MA-660-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,525円
( 4,978円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い切れ味・切口なめらかです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MA-660-150 斜めニッパーの型番MA-660-150のページです。 型番MA-660-150に関する仕様情報を記載しております。
MA-660-150 斜めニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MA-660-150 斜めニッパー
斜ニッパ(穴なし) N-150NG
二枚式ばね付斜ニッパ
二枚式斜ニッパ
コンパクトエルゴ
ESD精密オブリケニッパー(フラッシュ刃)
メーカーマーベルSK-11室本鉄工室本鉄工バーコWIHA
通常価格4,525円2,110円3,033円3,102円9,875円8,341円
通常出荷日6日目3日目1日目1日目19日目4日目
呼び寸法150150125125125110
鉄線切断能力(mm)1.21.20.90.9--
銅線切断能力(mm)2.62.61.21.20.3~1.250.6
JANコード4992456206647-----
重量(g)125-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました