ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MA-600-150 スタンダードニッパー

MA-600-150 スタンダードニッパー MA-600-150
通常単価(税別)
3,321円
税込単価
3,653円
通常出荷日:6日目

【用途】・電気・通信機器の配線細工修理に。

型番:

MA-600-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-600-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.6
銅線切断能力(mm)
2.6
JANコード
4992456206616
重量(g)
125
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MA-600-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・電気・通信機器の配線細工修理に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MA-600-150 スタンダードニッパーの型番MA-600-150のページです。 型番MA-600-150に関する仕様情報を記載しております。
MA-600-150 スタンダードニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MA-600-150 スタンダードニッパー
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
ストレートニッパ 01-150
ステンレスニッパ 60H-150
ニッパー N-12
200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
メーカーマーベルエスコフジ矢フジ矢ホーザンエスコ
通常価格3,321円4,700円2,469円3,792円2,657円4,634円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目2日目1日目
呼び寸法150200150150150200
鉄線切断能力(mm)1.6Ф2.5(軟鉄線)1.60.81.9Ф2.5(軟鉄線)
銅線切断能力(mm)2.6Ф3.5(軟銅線)2.61.23.2Ф3.5(軟銅線)
JANコード4992456206616-----
重量(g)125-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました