17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MD ソフトグリップドライバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MD ソフトグリップドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MD2-100

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ソフトグリップでしっかり締付け
【特長】
・ソフトグリップでしっかり締め付けます。
・手に優しいクッショングリップ。
・クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。
・刃先はマグネット入り。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
-
軸長(mm)
100
単品/セット
単品
マグネット
あり
JANコード
4992456204605
サイズ(mm)
215

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト