ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

JRW-0813 ラックレンチ 4in1

JRW-0813 ラックレンチ 4in1 JRW-0813
通常単価(税別)
4,916円
税込単価
5,408円
通常出荷日:6日目

【特長】・1本で4サイズのボルト・ナットに使用可能ギア数が多く、抜群の作業性軽量・ミラータイプのプロ仕...

詳細を確認

型番:

JRW-0813
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JRW-0813の仕様・寸法情報

種類
両口めがね
全長(mm)
160
単品・セット区分
単品
対応サイズ(mm)
8・10、13・12
JANコード
4992456209105
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JRW-0813
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,916円
( 5,408円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で4サイズのボルト・ナットに使用可能ギア数が多く、抜群の作業性軽量・ミラータイプのプロ仕様左右切替レバーにより、締め・緩め作業がスピーディーです。
・刃数72枚小気味よく回転し、作業性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JRW-0813 ラックレンチ 4in1の型番JRW-0813のページです。 型番JRW-0813に関する仕様情報を記載しております。
JRW-0813 ラックレンチ 4in1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JRW-0813 ラックレンチ 4in1
ラックレンチ TRW-2AR
4サイズ板ラチェットレンチ
首振りギアレンチセット(4本組) 34744
コンビネーションレンチ CR
4WAYラチェットめがねレンチセット RMW300
メーカーマーベルミトロイトップ工業シグネットSMATO(韓国ブランド)TONE
通常価格4,916円6,384円5,516円9,538円14,890円 -9,290円
通常出荷日6日目1日目1日目2日目7日目〜在庫品1日目
種類両口めがね多機能レンチ板ラチェットレンチコンビネーションコンビネーション両口めがね
全長(mm)160166240159 / 172 / 178 / 191760190 / 230 / 150
単品・セット区分単品単品単品セット品単品セット品
対応サイズ(mm)8・10、13・12-----
JANコード4992456209105-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました