ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

DP-480 DPホルダー(DPドリル専用)

DP-480 DPホルダー(DPドリル専用) DP-480
通常単価(税別)
4,852
税込単価
5,337
通常出荷日:9日目

手持ちの電気ドリルで使用できるので経済的【特長】・立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役...

詳細を確認

型番:

DP-480
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-480の仕様・寸法情報

JANコード
4992456310658
サイズ(mm)
φ11X480

型番リスト

表示件数
型番
DP-480
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,852
( 5,337 )
9日目

詳細情報

基本情報

手持ちの電気ドリルで使用できるので経済的
【特長】
・立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。
・DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。
・DPドリルの交換は簡単です:外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。
【用途】
・デッキプレートインサート取付穴用
・DPドリル専用

商品担当おすすめ

  • マーベル コバルトドリルセット 画像

    マーベル

    マーベル コバルトドリルセット

    【特長】サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。ステンレス・難削材用

  • マーベル ストレートドリルEXセット 画像

    マーベル

    マーベル ストレートドリルEXセット

    【特長】サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。一般鉄鋼・ステンレス用

  • マーベル DPドリル 画像

    マーベル

    マーベル DPドリル

    【特長】立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。DPドリルの交換は簡単です:外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DP-480 DPホルダー(DPドリル専用)の型番DP-480のページです。 型番DP-480に関する仕様情報を記載しております。
DP-480 DPホルダー(DPドリル専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DP-480 DPホルダー(DPドリル専用)
パイロットドリル DP
マーベル DPドリル
GK-ZAST 薄板専用ハイブリッドドリル ゼロバリスタブ
エンドミルシャンクドリル 7×D 鋳鉄専用 RT100R 6502
超硬ドリル
メーカーマーベルタンガロイマーベルギケングーリングDIXI
通常価格4,8524,283 -7,867 -9,593 -55,4284,361 -
通常出荷日9日目1日目6日目〜1日目3日目1日目〜
JANコード4992456310658-----
サイズ(mm)φ11X480-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました