ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

JIH-173 インパクトホールソー 5本セット

通常単価(税別)
14,492
税込単価
15,941
通常出荷日:1日目

円状になった刃で穴を開けることが可能なインパクトドライバー用ホールソーです。JIH21(刃径:21mm...

詳細を確認

型番:

JIH-173
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIH-173の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
JANコード
4992456425932
セット内容
インパクトホールソーφ21mmX2本(JIH-21)、φ27mmX2本(JIH-27)、φ33mmX1本(JIH-33)、フィットBOX
重量(g)
480
サイズ(mm)
W235XH60XD170
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JIH-173
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,492
( 15,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

円状になった刃で穴を開けることが可能なインパクトドライバー用ホールソーです。
JIH21(刃径:21mm)×2本、JIH27(刃径:27mm)×2本、JIH33(刃径:33mm)×1本の5本セットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIH-173 インパクトホールソー 5本セットの型番JIH-173のページです。 型番JIH-173に関する仕様情報を記載しております。
JIH-173 インパクトホールソー 5本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIH-173 インパクトホールソー 5本セット
バイメタルホールソー ユーザーセット
ダイヤモンドコアセット SDSプラスシャンク
4本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
メタコア充電BOXセット
10本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
メーカーマーベルボッシュボッシュエスコユニカエスコ
通常価格14,49213,47731,59017,70017,280 -40,419
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプホールソー--ホールソーコアドリルホールソー
JANコード4992456425932-----
セット内容インパクトホールソーφ21mmX2本(JIH-21)、φ27mmX2本(JIH-27)、φ33mmX1本(JIH-33)、フィットBOX-----
重量(g)480-----
サイズ(mm)W235XH60XD170-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト