ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 500㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 250㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |



システムを自在にカスタマイズできる、充実のオプショナルパーツ。

CRING

TAPAL

エレクター
スーパーエレクター・シェルフ


エレクター
エレクターシェルフ用ポール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):17,545円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スリーブ シェルフ(棚板)取付部品ポール径25mm
4.3通常価格(税別):276円~

トラスコ中山
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg 高さ900mm 3段)単体型
0通常価格(税別):16,174円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,650円~