ツール用品技術窓口

E-41 バケットランナー

  • 商品タイプ
    その他
  • リール径 (mm)
    φ650
  • フレーム寸法 (mm)
    670×280×710H
  • ロット径 (φ)
    6.5

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 電線長さ(m)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
60
4992456125375
9.9
1個
100
4992456125382
12.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,468円
( 72,015円 )
7日目
79,754円
( 87,729円 )
19日目

詳細情報

基本情報

バケット車及び地上での作業に使用可能です。
バケット車に通線機の設置がOK

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-41 バケットランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-41 バケットランナー
E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)
E-41 スーパーイエロー(リール付)
E-41 スーパーイエロー(検尺機付)
E-94 ロープリール
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20A
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル日動工業
通常価格65,468円-24,239円 -24,239円 -342,281円 -68,529円 -35,110円
通常出荷日7日目〜19日目9日目〜19日目19日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他コードリール
リール径(mm)φ650φ480----
フレーム寸法(mm)670×280×710H-----
ロット径(φ)6.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト