ツール用品技術窓口

JPB ポケットバッグ JPB-M

JPB ポケットバッグ

通常単価(税別)
5,013
税込単価
5,514
通常出荷日:1日目

【特長】・内外に大小のポケットがあり収納力抜群。・内側のポケットは、取り外し可能(2ヶ所)・袋口にはワ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • カラー
    濃紺
  • 直径 (φmm)
    255
  • 高さ (mm)
    350
  • JANコード
    4992456213805
  • 質量(g)
    1300
  • 素材
    ポリエステル・裏PVC加工・スチール綿材

ご注意

  • 商品画像はJPB-Kです。

型番:

JPB-M
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JPB-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
カラー
濃紺
直径(φmm)
255
高さ(mm)
350
JANコード
4992456213805
質量(g)
1300
素材
ポリエステル・裏PVC加工・スチール綿材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JPB-M
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,013
( 5,514 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外に大小のポケットがあり収納力抜群。
・内側のポケットは、取り外し可能(2ヶ所)
・袋口にはワイヤー、底部はハードボード入りなので丈夫です。

ご注意

  • 商品画像はJPB-Kです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JPB ポケットバッグの型番JPB-Mのページです。 型番JPB-Mに関する仕様情報を記載しております。
JPB ポケットバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JPB ポケットバッグ
ボストンツールバッグ MTB-3B
ツールバッグ MTB-3A
万能パーツポケット
店舗用ポケット
ツールバッグ Tradesman Pro(ノートPCポケット付)
メーカーマーベルマーベルマーベルプロスターDBLTACTKLEIN TOOLS
通常価格5,0136,1886,3652,37698726,727
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグツールホルダーツールバッグ
カラー濃紺レッドレッド---
直径(φmm)255-----
高さ(mm)350280335---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング