17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

E-48 miniカーボンキャッチャー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

E-48 miniカーボンキャッチャー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E-4862

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

携帯に便利なポケットサイズ配線工事の腰巾着!
【特長】
・カーボン製は、たわみが少なく軽いので目標物を確実にキャッチ
・E-4012J スルーラインジョイント(別売)に接続が可能

指定中の仕様・寸法情報

収納時寸法(cm)
23.5
伸長時寸法(m)
1.85
組本数(本)
13
JANコード
4992456110531
質量(g)
150
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト