ツール用品技術窓口

E-6702 ドラムローラー

通常単価(税別)
23,346円
税込単価
25,681円
通常出荷日:19日目

高い安定性の延線ローラー【特長】・高い安定性の延線ローラー。・太径ケーブル直延専用

  • サイズ (mm)
    ローラー:φ180(径)×245(長さ)mm,フレーム:420(幅)×450(長さ)×305(高さ)mm
  • JANコード
    4992456125504
  • 質量(g)
    5000
  • 仕様
    破壊荷重:21.6kN(2200kgf)

型番:

E-6702
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

E-6702の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
ローラー:φ180(径)×245(長さ)mm,フレーム:420(幅)×450(長さ)×305(高さ)mm
JANコード
4992456125504
質量(g)
5000
仕様
破壊荷重:21.6kN(2200kgf)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-6702
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,346円
( 25,681円 )
19日目

詳細情報

基本情報

高い安定性の延線ローラー
【特長】
・高い安定性の延線ローラー。
・太径ケーブル直延専用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-6702 ドラムローラーの型番E-6702のページです。 型番E-6702に関する仕様情報を記載しております。
E-6702 ドラムローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-6702 ドラムローラー
E-67 ドラムローラー
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)
スーパーイエローフラットタイプ
入線工具 スネークライン
ケーブルストリッパー MC250
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格23,346円28,710円 -12,352円12,148円10,539円14,854円
通常出荷日19日目19日目5日目11日目1日目5日目
サイズ(mm)ローラー:φ180(径)×245(長さ)mm,フレーム:420(幅)×450(長さ)×305(高さ)mm最小220(φ440)/最大310(φ620)、高さ:250----
JANコード4992456125504-4570180600490499245610274149924560035744992456207323
質量(g)5000-435.000500.0001095.000140.000
仕様破壊荷重:21.6kN(2200kgf)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました