ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
エンジニア
精密ドライバー DM
エンジニア
通常価格(税別):458円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目

・大型車整備に適した入組品とケースのセットです。・収納、使いやすさに重点をおいて開発されたケースです。
・大型車整備に適した入組品とケースのセットです。
・収納、使いやすさに重点をおいて開発されたケースです。
| 入組点数:52点 | kg 54(2ヶ口) |
| 入組品 | SK304T |
| 使用ケース | SK300-M |
| 仕切板7枚・カギ付 | |
| 入組内容品名 | 品番 |
| 12.7sq.ソケット(六角) | B4-08, 10, 12, 13, 14, 17 |
| 12.7sq.ソケット(十二角) | B4-19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W |
| 12.7sq.ディープソケット(六角) | B4L-10, 12, 14, 17 |
| 12.7sq.ラチェットハンドル | BR4E |
| 12.7sq.エクステンションバー | BE4-075, 150 |
| 12.7sq.スピンナハンドル | BS4E |
| めがねレンチ(45°×6°ロング) | M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1921, 2224, 2427 |
| スパナ | S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224, 2427 |
| 樹脂柄マイナスドライバ | D1M2-5, 6, 8 |
| 樹脂柄クロスドライバ | D1P2-1, 2, 3 |
| 樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス) | D1MS-6, D1PS-2 |
| 割柄ドライバ(マイナス) | FD-250 |
| モンキレンチ | WMA-200, 300 |
| コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) | PJ-200 |
| ラジオペンチ | PSL-150 |
| ニッパ | PN1-150 |
| ペンチ(コーティング柄) | SPD-200C |
| ボールピンハンマ | PH68-344 |
| スクレーパー | KZ1-22 |
| 入組点数:57点 | kg 58(2ヶ口) |
| 入組品 | SK314T |
| 使用ケース | SK300-M |
| 仕切板7枚・カギ付 | |
| 入組内容品名 | 品番 |
| 12.7sq.ソケット(六角) | B4-08, 10, 12, 13, 14, 17 |
| 12.7sq.ソケット(十二角) | B4-19W, 22W, 24W, 27W |
| 12.7sq.ディープソケット(六角) | B4L-10, 12, 14, 17 |
| 12.7sq.ラチェットハンドル | BR4E |
| 12.7sq.エクステンションバー | BE4-075, 150 |
| 12.7sq.スピンナハンドル | BS4E |
| 19.0sq.ソケット(十二角) | B40-30, 32, 36, 38, 41 |
| 19.0sq.ラチェットハンドル | BR6A |
| 19.0sq.エクステンションバー | BE40-200 |
| めがねレンチ(45°×6°ロング) | M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1921, 2224, 2427 |
| スパナ | S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224, 2427 |
| 樹脂柄マイナスドライバ | D1M2-5, 6, 8 |
| 樹脂柄クロスドライバ | D1P2-1, 2, 3 |
| 樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス) | D1MS-6, D1PS-2 |
| 割柄ドライバ(マイナス) | FD-250 |
| モンキレンチ | WMA-200, 300 |
| コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) | PJ-200 |
| ラジオペンチ | PSL-150 |
| ニッパ | PN1-150 |
| ペンチ(コーティング柄) | SPD-200C |
| ボールピンハンマ | PH68-344 |
| スクレーパー | KZ1-22 |

KTC(京都機械工具)
レンチラック TEH1SM
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
工具セット・ツールケース S-3・S-103
4通常価格(税別):3,093円~

E-Value
ドライバー&レンチセット EMT-35C
0通常価格(税別):2,587円

エンジニア
マイキット(携帯ツールセット)
0通常価格(税別):6,040円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
4.6通常価格(税別):14,564円~

中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
4.1通常価格(税別):11,595円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):888円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~