17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレス充電式電動グリスガン補給部品

通常単価(税別)
1,3265,913
税込単価
1,4596,504
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・JTAE911用の補給部品です【用途】・整備用補助用具

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

ねじサイズ

耐圧

材質

最小発注数量
ロックカプラ
4989433614809
167-6449
74
100
NPT1/8-27thread
8000PSI(約55MPa)
スチール
4個
アングルカプラ
4989433615967
449-5734
39.5
34
-
-
-
1個
シールディスペンサカプラ
4989433615950
449-5732
50
23
-
-
-
1個
ロックカプラ(ロングタイプ)
4989433615929
449-5733
128
159
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,349
( 5,884 )
1日目
2,020
( 2,222 )
3日目
1,326
( 1,459 )
4日目
5,913
( 6,504 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JTAE911用の補給部品です
【用途】
・整備用補助用具

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス充電式電動グリスガン補給部品のレビュー
この商品のレビューはありません

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト