17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレキシブルノズル JAE912

フレキシブルノズル

通常単価(税別)
5,707円
税込単価
6,278円
通常出荷日:6日目

【特長】・JTAE911用の補給部品です。

型番:

JAE912
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JAE912の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4989433613581

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAE912
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,707円
( 6,278円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JTAE911用の補給部品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルノズルの型番JAE912のページです。 型番JAE912に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルノズル
グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ
パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機
液面コントロール機器 Lo-レベラーム
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
ナフロンペースト
メーカーKTC(京都機械工具)トラスコ中山ザーレンヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションアズワン
通常価格5,707円1,922円7,115円119,934円5,778円8,332円
通常出荷日6日目1日目4日目6日目1日目1日目
その他オプションオプションオプション---
JANコード4989433613581 -----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました